Menu Search

Standaard maat buiskap 219.1 mm 40.0 mm Geel LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 200 8 in, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Artikelnummer:

199494

2150 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 24 € 9,7773
25 + € 1,8769
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 48,89

5 x € 9,7773

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 219.1 mm
H 40.0 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) DN 200, ANSI 8
Ventilatiegaatje Nee
Kleur Geel
Materiaal LDPE
Type 2
Standaarden DIN 200, ANSI 8
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op