Menu Search

Standaard maat buiskap 273.0 mm 45.0 mm Geel LDPE

Deze buiskap beschermd NPT-uiteinden met of zonder schroefdraad. Ontworpen om over de buitendiameter van de buis aan te brengen om indringing van vreemde materialen in de buis tijdens opslag en transport te vermijden.
Artikelnummer:

199497

445 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 24 € 10,1134
25 + € 3,9575
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 50,57

5 x € 10,1134

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 273.0 mm
H 45.0 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) DN 250, ANSI 10
Ventilatiegaatje Ja
Kleur Geel
Materiaal LDPE
Type 2
Standaarden DIN 250, ANSI 10
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op