Menu Search

Standaard maat buiskap 323.9 mm 50.0 mm Geel LDPE

Deze buiskap beschermd NPT-uiteinden met of zonder schroefdraad. Ontworpen om over de buitendiameter van de buis aan te brengen om indringing van vreemde materialen in de buis tijdens opslag en transport te vermijden.
Artikelnummer:

199499

160 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 17 € 14,7882
18 + € 5,7762
Standaard verpakking: 18

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 14,79

1 x € 14,7882

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 323.9 mm
H 50.0 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) DN 300, ANSI 12
Ventilatiegaatje Ja
Kleur Geel
Materiaal LDPE
Type 2
Standaarden DIN 300, ANSI 12
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op