Menu Search

Standaard maat buiskap 138.0 mm 32.5 mm Naturel LDPE

De standaard buiskap is ontworpen om de externe diameter van buizen vast te grijpen en te voorkomen dat externe stoffen binnendringen tijdens opslag en verzending. Het is snel en gemakkelijk te monteren en te verwijderen, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Het bevat interne ribben voor een stevige pasvorm. Naturel en gemaakt van PE-LD.
Artikelnummer:

20593643

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 1,61
250 - 1249 € 1,15
1250 + € 1,035
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 40,25

25 x € 1,61

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 138.0 mm
H 32.5 mm
Ventilatiegaatje Nee
Kleur Naturel
Materiaal LDPE
Type 3
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op