Menu Search

Standaard maat buiskap DN 125 39.0 mm Rood LDPE

De standaard buiskap is ontworpen om de externe diameter van buizen vast te grijpen en te voorkomen dat externe stoffen binnendringen tijdens opslag en verzending. Het is snel en gemakkelijk te monteren en te verwijderen, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Het bevat interne ribben voor een stevige pasvorm. Naturel en gemaakt van PE-LD.
Artikelnummer:

20594824

40 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 1,162
200 - 999 € 0,83
1000 + € 0,747
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 23,24

20 x € 1,162

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 130.0 mm
H 39.0 mm
Ventilatiegaatje Ja
Kleur Rood
Materiaal LDPE
Type Randbeschermer
Standaarden DIN 125
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op