Menu Search

Standaard maat buiskap 177.8 mm 40.0 mm Grijs LDPE

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Artikelnummer:

31638

70 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
4 - 39 € 8,1295
40 + € 2,6104
Standaard verpakking: 40

Bestel in veelvoud van 4

Totale prijs:

€ 32,52

4 x € 8,1295

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 177.8 mm
H 40.0 mm
Ventilatiegaatje Nee
Kleur Grijs
Materiaal LDPE
Type 3
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op