Menu Search

Standaard maat buiskap 558.8 mm 60.0 mm Geel LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 500 20”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Artikelnummer:

31710

24 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 27 € 29,5502
28 + € 25,3454
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 29,55

1 x € 29,5502

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 558.8 mm
H 60.0 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) DN 550, ANSI 22
Ventilatiegaatje Nee
Kleur Geel
Materiaal LDPE
Type 2
Standaarden DIN 550, ANSI 22
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op