Menu Search

Standaard maat buiskap 13.7 mm 13.0 mm Grijs LDPE

A rotational moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes, preventing the ingress of foreign agents, during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. The cap material is flexible and soft, which allows for easy pipe fitting. Ideal for larger sizes.
Artikelnummer:

34101

15293 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,3395
1000 + € 0,1008
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 33,95

100 x € 0,3395

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 13.7 mm
H 13.0 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) ANSI 1/4
Ventilatiegaatje Nee
Kleur Grijs
Materiaal LDPE
Type 3
Standaarden ANSI 1/4
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op