Menu Search

Standaard maat buiskap 1524.0 mm 220.0 mm Geel LDPE

Een rotatiegegoten kap bedoeld voor de buitendiameter van pijpen om te voorkomen dat vreemde voorwerpen tijdens opslag en transport binnendringen. Snel en gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen, via geautomatiseerde apparatuur of met de hand. Het materiaal van de kap is flexibel en zacht, en kan gemakkelijk op de pijp worden aangebracht. Ideaal voor grotere formaten.
Artikelnummer:

34254

19 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 202,7199
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 202,72

1 x € 202,7199

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 1524.0 mm
H 220.0 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) DN 1500, ANSI 60
Ventilatiegaatje Nee
Kleur Geel
Materiaal LDPE
Type 2
Standaarden DIN 1500, ANSI 60
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op