Menu Search

Standaard maat buiskap 26.9 mm 25.0 mm Geel LDPE

Deze buiskap beschermd NPT-uiteinden met of zonder schroefdraad. Ontworpen om over de buitendiameter van de buis aan te brengen om indringing van vreemde materialen in de buis tijdens opslag en transport te vermijden.
Artikelnummer:

43559

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,333
1500 + € 0,1415
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 49,95

150 x € 0,333

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 26.9 mm
H 25.0 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) DN 20, ANSI 3/4
Ventilatiegaatje Ja
Kleur Geel
Materiaal LDPE
Type 2
Standaarden DIN 20, ANSI 3/4
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op