Menu Search

Standaard maat buiskap 355.6 mm 57.0 mm Geel LDPE

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 300 12”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Artikelnummer:

43970

75 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 + € 6,0963
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 152,41

25 x € 6,0963

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 355.6 mm
H 57.0 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) DN 350, ANSI 14
Ventilatiegaatje Nee
Kleur Geel
Materiaal LDPE
Type 2
Standaarden DIN 350, ANSI 14
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op