Menu Search

Standaard maat buiskap 457.2 mm 63.0 mm Geel LDPE

An injection moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes. Prevents the ingress of foreign agents during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. Low cost but high quality. Internal ribs ensure a tight fit and release pressure build up.
Artikelnummer:

43972

60 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 + € 14,7678
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 295,36

20 x € 14,7678

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 457.2 mm
H 63.0 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) DN 450, ANSI 18
Ventilatiegaatje Nee
Kleur Geel
Materiaal LDPE
Type 2
Standaarden DIN 450, ANSI 18
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op