Menu Search

Standaard maat buiskap 50.8 mm 29.0 mm Zwart LDPE

Deze buiskap beschermd NPT-uiteinden met of zonder schroefdraad. Ontworpen om over de buitendiameter van de buis aan te brengen om indringing van vreemde materialen in de buis tijdens opslag en transport te vermijden.
Artikelnummer:

462576

1515 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
600 + € 0,3171
Standaard verpakking: 600

Bestel in veelvoud van 600

Totale prijs:

€ 190,26

600 x € 0,3171

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 50.8 mm
H 29.0 mm
Ventilatiegaatje Nee
Kleur Zwart
Materiaal LDPE
Type 3
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op