Menu Search

Standaard maat buiskap 76.1 mm 37.0 mm Grijs PVC

Deze buisdop is gemaakt van grijs PVC en is ideaal voor verkeerslichtpalen. Het flexibele PVC vermindert het risico op barsten, vermijdt corrosie aan de paal en zorgt voor een gemakkelijke plaatsing op strakke metingen.
Artikelnummer:

462819

610 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 2,9118
250 + € 1,241
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 72,80

25 x € 2,9118

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 76.1 mm
H 37.0 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) ANSI 2-1/2
Ventilatiegaatje Nee
Kleur Grijs
Materiaal PVC
Type 1
Standaarden ANSI 2-1/2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op