Menu Search

Standaard maat buiskap 88.9 mm 37.0 mm Grijs PVC

Deze buisdop is gemaakt van grijs PVC en is ideaal voor verkeerslichtpalen. Het flexibele PVC vermindert het risico op barsten, vermijdt corrosie aan de paal en zorgt voor een gemakkelijke plaatsing op strakke metingen.
Artikelnummer:

462820

130 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 3,3304
200 + € 1,3865
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 66,61

20 x € 3,3304

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 88.9 mm
H 37.0 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) ANSI 3
Ventilatiegaatje Nee
Kleur Grijs
Materiaal PVC
Type 1
Standaarden ANSI 3
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op