Menu Search

Standaard maat buiskap 114.3 mm 42.0 mm Grijs PVC

Deze buisdop is gemaakt van grijs PVC en is ideaal voor verkeerslichtpalen. Het flexibele PVC vermindert het risico op barsten, vermijdt corrosie aan de paal en zorgt voor een gemakkelijke plaatsing op strakke metingen.
Artikelnummer:

462821

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 4,4914
125 + € 2,1242
Standaard verpakking: 125

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 112,29

25 x € 4,4914

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 114.3 mm
H 42.0 mm
Compatibele nominale pijpmaten (alle) ANSI 4
Ventilatiegaatje Nee
Kleur Grijs
Materiaal PVC
Type 1
Standaarden ANSI 4
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op