Menu Search

Peilstokken M20 26.0 mm Aluminium

Het oliepeilzichtglas bestaat uit zeer stabiel en krasvrij echt glas. De afdichting bevindt zich in een groef en kan dus niet verloren gaan. Daarnaast voorkomt de groef dat de afdichting geëxtrudeerd wordt wanneer het kijkglas wordt vastgedraaid
Artikelnummer:

1337689

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 43,839
10 - 49 € 20,8757
50 - 99 € 17,9522
100 + € 16,7035
Standaard verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 43,84

1 x € 43,839

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M20
Goederencode 7616991099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op