Menu Search

Peilstokken M26 32.0 mm Aluminium

Het oliepeilzichtglas bestaat uit zeer stabiel en krasvrij echt glas. De afdichting bevindt zich in een groef en kan dus niet verloren gaan. Daarnaast voorkomt de groef dat de afdichting geëxtrudeerd wordt wanneer het kijkglas wordt vastgedraaid
Artikelnummer:

1337690

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 54,5392
10 - 49 € 25,971
50 - 99 € 22,3336
100 + € 20,7768
Standaard verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 54,54

1 x € 54,5392

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M26
Goederencode 7616999099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op