Menu Search

Peilstokken G 1 40.0 mm Aluminium

Het oliepeilzichtglas bestaat uit zeer stabiel en krasvrij echt glas. De afdichting bevindt zich in een groef en kan dus niet verloren gaan. Daarnaast voorkomt de groef dat de afdichting geëxtrudeerd wordt wanneer het kijkglas wordt vastgedraaid
Artikelnummer:

1337699

10 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 67,1581
10 - 49 € 31,98
50 - 99 € 27,5133
100 + € 25,6073
Standaard verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 67,16

1 x € 67,1581

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat G 1
Goederencode 7616999099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op