Menu Search

Gekartelde moer M5 10.0 mm 8.0 mm PA Naturel

Deze kartelmoer is gemaakt van zwart nylon en is ideaal voor toepassingen waarbij installatie zonder gereedschap gewenst is.
Artikelnummer:

0760050000VR

4 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1615
10000 + € 0,1527
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 161,50

1000 x € 0,1615

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M5
Totale hoogte 8.0 mm
Buitendiameter 10.0 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Moervorm Rond
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op