Menu Search

Handgreep voor kast Bevestiging aan de achterkant 300.0 26.0 57.0 Aluminium

Deze trekgreep is in de vorm van een brug. Het heeft een schoon en professioneel uiterlijk en wordt gebruikt voor het openen en sluiten van zware kastdeuren. Het is gemaakt van aluminium voor corrosiebestendigheid en sterkte en wordt aan de achterzijde gemonteerd.
Artikelnummer:

20251857

30 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 25,24
5 - 9 € 23,98
10 - 19 € 22,72
20 + € 21,45
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 25,24

1 x € 25,24

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
l1 300.0
w1 26.0
h1 57.0
d1 M8
d2 17.0
h2 12.0
r 17.0
Gewicht g 347.0
Kleur Zwart
Materiaal Aluminium
Type bevestiging Rear Mounting

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op