Druppelvormige mannelijke klemgrepen worden bediend door een eenvoudige lift-en-draai-actie, met een drukknop voor vrijgave en aanpassing. De druppelvormige greep zorgt voor eenvoudige positionering voor maximale stabiliteit en is ruimtebesparend doordat de greep weggedraaid kan worden.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Essentra artikelnummer | Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale hoogte | Handgreepradius | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 81,62 - € 161,6858 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
€ 115,4004 - € 228,6289 | 6 Op voorraad |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
€ 3,3173 - € 3,7829 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 3,3173 - € 3,7829 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 3,3173 - € 3,7829 | 478 Op voorraad |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 3,2882 - € 3,7392 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
€ 3,3294 - € 3,7392 | 656 Op voorraad |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
€ 3,3173 - € 3,7829 | 580 Op voorraad |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
€ 3,3318 - € 3,7829 | 8 Op voorraad |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
€ 4,0217 - € 4,3357 | 225 Op voorraad |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 3,8265 - € 4,3357 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 3,8701 - € 4,3794 | 188 Op voorraad |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 4,1927 - € 4,3794 | 157 Op voorraad |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 4,2257 - € 4,554 | 18 Op voorraad |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 58,8413 - € 116,5839 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
€ 3,9726 - € 4,3794 | 354 Op voorraad |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 4,0157 - € 4,554 | 27 Op voorraad |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 54,2616 - € 57,1183 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
€ 109,415 - € 109,415 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
€ 3,9726 - € 4,3794 | 118 Op voorraad |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.