Tapse vrouwelijke klemgrepen worden bediend door een eenvoudige lift-en-draai-actie, met een drukknop voor het vrijgeven en aanpassen. De tapse handgreep maakt eenvoudig positioneren mogelijk voor maximale houvast na montage op toepassingen met buitendraad.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Essentra artikelnummer | Prijsbereik | Beschikbaarheid | Hoogte body | Draadmaat | Kleur | Handgreepradius | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 9,9605 - € 11,5778 | 10 Op voorraad |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
Zwart
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
€ 16,7319 - € 16,7319 | 10 Op voorraad |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
Zwart
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
€ 5,6889 - € 5,718 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Grijs
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 5,6889 - € 5,718 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Grijs
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 5,6069 - € 5,6211 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Zwart
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 5,7471 - € 5,7616 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Zwart
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 5,878 - € 5,9071 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Zwart
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
€ 1,2134 - € 1,4098 | Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Zwart;Rood
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
€ 2,0806 - € 2,4297 | Vraag de levertijd aan hier |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Oranje
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
€ 1,484 - € 1,7459 | 6020 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Zwart;Rood
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
€ 2,4297 - € 6,3552 | 1060 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
Oranje
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
€ 2,0515 - € 2,4297 | Vraag de levertijd aan hier |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Zwart;Rood
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
€ 13,8148 - € 16,2029 | 20 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Zwart
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
€ 5,6889 - € 5,718 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Oranje
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 5,5501 - € 5,5785 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Oranje
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 5,7471 - € 5,7616 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Zwart
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 13,8148 - € 16,2029 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
€ 5,6889 - € 5,718 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Rood
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 5,5501 - € 5,5785 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Rood
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 5,6069 - € 5,6211 | Vraag de levertijd aan hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Zwart
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.