Klemmen voor flatkabels zijn eenvoudig te installeren dankzij hun push-in-bevestiging. Ideaal voor het bevestigen en routeren van kabels, draden en snoeren. Worden gebruikt om platte lintkabels vast te zetten en voorkomen dat deze verschuiven of uit positie raken, waardoor er minder kans is op schade of interferentie. Ze zijn duurzaam, hebben een lange levensduur en een goede weerstand tegen slijtage.
Het assortiment omvat opties met zelfklevende voet, afdekking met spanvergrendeling op de klem of hersluitbare vergrendeling om te voorkomen dat de kabels wegglijden.
Serie: SR2169
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Basisbreedte | Materiaal | Basislengte | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,7689 - € 1,0816 | 35792 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
1.437 in
36.5 mm
|
Kleeflaag
|
||
| € 1,9527 - € 1,9527 | 6490 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 0,8116 - € 1,1442 | 16000 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
1.063 in
27.0 mm
|
Kleeflaag
|
||
| € 1,2906 - € 1,8154 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Nylon 6/6
|
2.409 in
61.2 mm
|
Kleeflaag
|
||
| € 1,6629 - € 1,6629 | 7599 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 1,7239 - € 1,7239 | 3202 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 1,1751 - € 1,1751 | 153 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 1,2422 - € 1,2422 | 527 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 1,3514 - € 1,3514 | 98 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 15,0425 - € 15,0425 | 300 Op voorraad |
|
Nylon 6/6;Siliconenschuim
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 7,6128 - € 7,6128 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Nylon 6/6;Siliconenschuim
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 0,7536 - € 0,7536 | 958 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
1.169 in
29.7 mm
|
Kleeflaag
|
||
| € 1,2326 - € 1,2326 | 254 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
3.26 in
82.8 mm
|
Kleeflaag
|
||
| € 1,2422 - € 1,2422 | 600 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 1,2422 - € 1,2422 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Nylon 6/6
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 1,2422 - € 1,2422 | 1569 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 1,1751 - € 1,1751 | 2388 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 1,1751 - € 1,1751 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Nylon 6/6
|
|
Kleeflaag
|
||
| € 0,9611 - € 0,9611 | 2900 Op voorraad |
|
Nylon 6/6
|
2.224 in
56.5 mm
|
Kleeflaag
|
||
| € 0,5371 - € 0,5654 | 273 Op voorraad |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Push In
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan