Klemmen voor flatkabels zijn eenvoudig te installeren dankzij hun push-in-bevestiging. Ideaal voor het bevestigen en routeren van kabels, draden en snoeren. Worden gebruikt om platte lintkabels vast te zetten en voorkomen dat deze verschuiven of uit positie raken, waardoor er minder kans is op schade of interferentie. Ze zijn duurzaam, hebben een lange levensduur en een goede weerstand tegen slijtage.
Het assortiment omvat opties met zelfklevende voet, afdekking met spanvergrendeling op de klem of hersluitbare vergrendeling om te voorkomen dat de kabels wegglijden.
Serie: SR2169
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Basisbreedte | Materiaal | Basislengte | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2997 - € 0,3252 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
Push-in
|
||
€ 0,4117 - € 0,4117 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
Aluminium
|
0.752 in
19.1 mm
|
Kleeflaag
|
||
€ 0,5717 - € 0,5717 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
Aluminium
|
2 in
50.8 mm
|
Kleeflaag
|
||
€ 1,2381 - € 1,2381 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.035 in
51.7 mm
|
Kleeflaag
|
||
€ 1,2803 - € 1,2803 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.72 in
69.1 mm
|
Kleeflaag
|
||
€ 1,2803 - € 1,2803 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.98 in
75.7 mm
|
Kleeflaag
|
||
€ 1,3807 - € 1,3807 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
3.661 in
93.0 mm
|
Kleeflaag
|
||
€ 0,4452 - € 0,4452 | Vraag de levertijd aan hier |
|
PA
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
||
€ 0,5122 - € 0,5392 | Vraag de levertijd aan hier |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Push-in
|
||
€ 0,8777 - € 0,8777 | Vraag de levertijd aan hier |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Push-in
|
||
€ 0,5284 - € 0,5738 | Vraag de levertijd aan hier |
0.39 in
9.9 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Push-in
|
||
€ 0,4394 - € 0,4394 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
Aluminium
|
1 in
25.4 mm
|
Kleeflaag
|
||
€ 0,387 - € 0,387 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.035 in
51.7 mm
|
Schroef
|
||
€ 0,387 - € 0,387 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.98 in
75.7 mm
|
Schroef
|
||
€ 0,5318 - € 0,5318 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
3.661 in
93.0 mm
|
Schroef
|
||
€ 0,5572 - € 0,5572 | Vraag de levertijd aan hier |
|
PA
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
||
€ 0,4454 - € 0,4689 | Vraag de levertijd aan hier |
0.358 in
9.1 mm
|
PA
|
1.28 in
32.5 mm
|
Push-in
|
||
€ 0,6501 - € 0,6501 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Push-in
|
||
€ 0,7798 - € 0,7798 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
3.031 in
77.0 mm
|
Push-in
|
||
€ 0,4103 - € 0,4103 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
Aluminium
|
0.5 in
12.7 mm
|
Kleeflaag
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.