Een verticaal gemonteerde klem die wordt gebruikt om raamafdrukken, posters of displays op hun plaats te houden.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Totale diameter | Plaatdikte | Uitvoering | Totale breedte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 5,3397 - € 8,1579 | 632 Op voorraad |
1.693 in
43.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Twin Side Panel Support
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 4,6704 - € 7,1191 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Top Panel Support
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 6,0089 - € 9,1968 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Shelf grip
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 5,3397 - € 8,1579 | Vraag de levertijd aan hier |
1.693 in
43.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
Twin Side Panel Support
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 4,0593 - € 6,508 | 998 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Top Panel Support
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 4,2921 - € 6,508 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Side Panel Support
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 4,0157 - € 4,0157 | 647 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Side Panel Support
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.