Menu Search

Klinknagelvoetjes 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

Zeer geschikt voor houten kastjes, machinebehuizingen, vrijstaande elektrische/elektronische apparatuur.
Artikelnummer:

FF-008-P4X8B

15182 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,4428
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 44,28

100 x € 0,4428

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte 6.0 mm
Basisdiameter 21.0 mm
Compatibele gatdiameters 4.1 - 4.2 mm
Accessoiretype Klinknagelvoetjes
Kleur Zwart
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer
Materiaal Elastomeer
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op