Menu Search

Klinknagelvoetjes 15.0 mm 9.0 mm 0.165 in TPE

Snapnagelvoeten met drukbevestiging hebben een laag profiel en vormen effectieve standaard metalen glijvoeten.
Artikelnummer:

FF-010-P4X8B

4845 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,2985
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 29,85

100 x € 0,2985

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte 9.0 mm
Basisdiameter 15.0 mm
Compatibele gatdiameters 4.1 - 4.2 mm
Accessoiretype Klinknagelvoetjes
Kleur Zwart
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer
Materiaal Elastomeer
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op