Menu Search

Klinknagelvoetjes 20.0 mm 18.0 mm 8.1 mm TPE

Snapnagelvoeten met drukbevestiging hebben een laag profiel en vormen effectieve standaard metalen glijvoeten.
Artikelnummer:

FF-026-M40

20783 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,1872
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 118,72

100 x € 1,1872

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte 18.0 mm
Basisdiameter 20.0 mm
Compatibele gatdiameters 8.0 - 8.1 mm
Accessoiretype Klinknagelvoetjes
Kleur Zwart
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer
Materiaal TPE
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op