Menu Search

Klinknagelvoetjes 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in TPE

Foot, Snap Rivet Mount is made from Black PA and is secured with a rivet to protect floors and tube ends.
Artikelnummer:

FSR-6

17016 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,3364
5000 - 9999 € 0,2905
10000 + € 0,2619
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 336,40

1000 x € 0,3364

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte 3.5 mm
Basisdiameter 12.7 mm
Compatibele gatdiameters 4.1 - 4.2 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon;Thermoplastisch elastomeer
Materiaal Elastomeer
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op