Menu Search

Klinknagelvoetjes 20.0 mm 15.0 mm 0.305 in TPE

Snapnagelvoeten met drukbevestiging hebben een laag profiel en vormen effectieve standaard metalen glijvoeten.
Artikelnummer:

SFF-028

10202 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,902
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 90,20

100 x € 0,902

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte 15.0 mm
Basisdiameter 20.0 mm
Compatibele gatdiameters 7.8 - 7.7 mm
Accessoiretype Klinknagelvoetjes
Kleur Zwart
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer
Materiaal Elastomeer
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op