Menu Search

Klinknagelvoetjes 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

Snapnagelvoeten met drukbevestiging hebben een laag profiel en vormen effectieve standaard metalen glijvoeten.
Artikelnummer:

SFF-117-A4

10945 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 4999 € 0,3273
5000 + € 0,2793
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 65,46

200 x € 0,3273

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Accessoiretype Klinknagelvoetjes
Kleur Zwart
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer
Materiaal PP;Elastomeer
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op