Menu Search

Klinknagel voetjes

Op voorraad

Klinknagelvoetjes zijn ideaal om ter ondersteuning bij het verplaatsen van meubels en zorgen voor een goede bescherming van het oppervlak. Door het eenvoudige ontwerp van onze klinknagelvoetjes zijn ze een snelle en gemakkelijke oplossing waarvoor geen gereedschap nodig is.

Ons assortiment klinknagelvoetjes omvat UL94 HB-geclassificeerde snelvoeten van zwart TPE, met een grijze acetaal klinknagel, die uitstekend geschikt zijn voor houten kasten, apparatuurbehuizingen en vrijstaande elektrische en elektronische apparatuur. Binnen dit assortiment zijn ook zachte snelvoeten verkrijgbaar met een materiaalhardheid van 86 Shore; ook deze zijn gemaakt van zwart TPE en hebben een polypropyleen pen. Ook verkrijgbaar zijn klinknagelvoeten van polyamide 6/6 met UL94-classificatie V2, met een TPE-onderkant. Deze helpen vloeren en buisuiteinden te beschermen wanneer ze met een klinknagel aan de assemblage worden bevestigd.

Klinknagelvoeten worden met een simpele drukbevestiging geïnstalleerd. Ze kunnen worden gebruikt als glijders, bumpers, sluitingen, schuifvoeten en stops in een groot aantal toepassingen en assemblages. De ingebouwde drukklinknagels worden in voorgeboorde gaten gedrukt. De voet is volledig verwijderbaar.

Serie: SR5796

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
41 resultaten
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale compatibele gatdiameter Hoogte Maximale plaatdikte Massief materiaal Basisdiameter Bestellen
€ 0,0856 - € 0,1142 8960 Op voorraad
6.4 mm
17.9 mm
3.2 mm
Polyamide
10.3 mm
  • van 3
Expansieklinknagel 0.8 mm 3.2 mm PA Zwart

61PSS20000

Prijsbereik
€ 0,1142 - € 0,0856

Voorraadniveaus
8960 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte
    17.9 mm
  • Basisdiameter
    10.3 mm
  • Compatibele gatdiameters
    6.4 mm
  • Plaatdiktebereik
    0.8 - 3.2 mm
  • Kleur
    Zwart