Menu Search

Cinch-riem Zwaar 300.0 mm

Deze zwarte trekriem is versterkt met ballistisch cordura polyamide met vernikkelde hardware.De lus is ontworpen om kabels veilig samen te binden terwijl de leidingen uitzetten of samentrekken naarmate de druk verandert.
Artikelnummer:

TCS-12H

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 31,5069
5 + € 15,9609
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 31,51

1 x € 31,5069

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
C 300.0 mm
Kleur Zwart
Materiaal Klittenband van geweven Nylon:Delrin
Type Trekriem
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op