Menu Search

Cinch-riem Trekriem 200.0 mm Zwart

This black cinch strap is made of Polyamide with nickel plated hardware. The loop is designed to strap and bundle cables securely whilst allowing the hoses to expand or contract as pressure changes.
Artikelnummer:

TCS-8

207 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 + € 4,0011
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 20,01

5 x € 4,0011

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
C 200.0 mm
Kleur Zwart
Materiaal Klittenband van geweven Nylon:Delrin
Type Standaard
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op