Menu Search

Cinch-riem Trekriem 406.0 mm Zwart

Hanging Standard Cinch Strap has a hook and loop strap design that holds hoses securely, allowing them to expand or contract as pressure changes. It is durable and provides a secure, adjustable binding solution that is easy to use. Black made from Nylon.
Artikelnummer:

THCS-16

142 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 18,4675
5 + € 9,3554
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 18,47

1 x € 18,4675

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
C 406.0 mm
Kleur Zwart
Materiaal Klittenband van geweven nylon;Vernikkeld staal
Type Standaard
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op