Menu Search

Vleugelknop 40.0 mm (L) M5 PA

Black Nylon Female T-Handle Knob has a Brass Threaded Insert for mounting onto M6 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Artikelnummer:

466362

9900 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 1,6682
100 + € 1,0417
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 16,68

10 x € 1,6682

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M5
Kleur Zwart
Voltooien Naturel
Materiaal knop PA
Knop uit vol materiaal Polyamide 6
Bevestigingstype Inwendige schroefdraad
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op