Menu Search

Knop met T-greep 71.0 mm (L) M8 PA

Black Nylon Female T-Handle Knob has a Brass Threaded Insert for mounting onto M8 threads. The T-Handle design is ergonomic and provides a strong hand hold.
Artikelnummer:

466365

10269 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 3,8498
100 + € 2,1388
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 38,50

10 x € 3,8498

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Kleur Zwart
Voltooien Naturel
Materiaal knop PA
Knop uit vol materiaal Polyamide 6
Bevestigingstype Inwendige schroefdraad
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op