Menu Search

RVS 304 Lasscharnier 80.0 mm 16.0 mm

Kogelscharnieren hebben een cilinder- of tonvorm. Ze laten een veelzijdige montagelocatie toe en worden bevestigd met lastechnieken. Kogelscharnieren hebben ook een hefontwerp om eenvoudig afnemen van uw paneel of deur mogelijk te maken. Ze zijn verkrijgbaar in roestvrijstaal met messing sluitring en smeeradapter.
Artikelnummer:

1349768

375 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 36,2678
25 + € 13,8221
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 36,27

1 x € 36,2678

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale diameter 13.0 mm
Totale lengte 80.0 mm
Totale breedte 16.0 mm
Pendiameter 8.0 mm
Materiaal RVS 304
Materiaal pen RVS
Goederencode 7326909890

Product 1349768 vervangt:

Lasscharnier 80.0 mm 16.0 mm
Artikelnummer: 497559

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op