Menu Search

Kogelgewricht Rechts 22.0 M14 Staal

Kogelgewricht met afdichtingskap zorgt voor vloeiende en continue roterende en lineaire bewegingen. Het gewricht kan in alle richtingen draaien als de kogel binnenin de dop draait, De afdichtingskap vermijdt het ontsnappen van smering en indringen van vuil en stof. Komt met een zeskantmoer en is bestand tegen zware belasting.
Artikelnummer:

20213251

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 13,34
50 - 99 € 12,01
100 - 199 € 10,67
200 - 499 € 10,01
500 + € 9,34
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 13,34

1 x € 13,34

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Rechts
d1 22.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M14
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Gewicht g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Minimale trekkracht kg 10.0
Maximale statische belasting kg 800.0
Maximale dynamische belasting C kg 320.0
Maximale benodigde kracht voor beweging kg 10.0
Materiaal Staal
Kap Materiaal Neopreen

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op