Menu Search

Kogelgewricht Links 16.0 M12 Staal

Dit linker kogelgewricht met afdichtingskap zorgt voor vloeiende en continue roterende en lineaire bewegingen. Het gewricht kan in alle richtingen draaien als de kogel binnenin de dop draait, De afdichtingskap vermijdt het ontsnappen van smering en indringen van vuil en stof. Geleverd zonder zeskantmoer.
Artikelnummer:

20213312

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 6,63
50 - 99 € 5,97
100 - 199 € 5,30
200 - 499 € 4,97
500 + € 4,64
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 6,63

1 x € 6,63

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Links
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M12
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Gewicht g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Minimale trekkracht kg 8.0
Maximale statische belasting kg 400.0
Maximale dynamische belasting C kg 160.0
Maximale benodigde kracht voor beweging kg 8.0
Materiaal Staal
Kap Materiaal Neopreen

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op