Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 14,02 |
50 - 99 | € 12,62 |
100 - 199 | € 11,22 |
200 - 499 | € 10,52 |
500 + | € 9,81 |
Draadsoort | Links |
---|---|
d1 | 22.0 |
l1 ±0.3 | 45.0 |
d2 | M14 |
d3 | 22.0 |
d4 | 30.0 |
h1 ±0.3 | 28.0 |
Gewicht g | 220.9 |
h2 ±0.3 | 22.0 |
l2 min | 21.5 |
A/F tol. h14 | 16.0 |
Minimale trekkracht kg | 10.0 |
Maximale statische belasting kg | 800.0 |
Maximale dynamische belasting C kg | 320.0 |
Maximale benodigde kracht voor beweging kg | 10.0 |
Materiaal | Staal |
Kap Materiaal | Neopreen |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.