Menu Search

Kogelgewricht Links 10.0 M6 RVS

Dit linker kogelgewricht met afdichtingskap zorgt voor vloeiende en continue roterende en lineaire bewegingen. Het gewricht kan in alle richtingen draaien als de kogel binnenin de dop draait, De afdichtingskap vermijdt het ontsnappen van smering en indringen van vuil en stof. Zonder een zeskantmoer en gemaakt van rvs.
Artikelnummer:

20213459

2 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 7,74
50 - 99 € 6,97
100 - 199 € 6,19
200 - 499 € 5,81
500 + € 5,42
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,74

1 x € 7,74

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadsoort Links
d1 10.0
l1 ±0.3 25.0
d2 M6
d3 10.0
d4 14.8
h1 ±0.3 12.5
Gewicht g 25.2
h2 ±0.3 11.0
l2 min 11.5
A/F tol. h14 8.0
Minimale trekkracht kg 4.0
Maximale statische belasting kg 100.0
Maximale dynamische belasting C kg 40.0
Maximale benodigde kracht voor beweging kg 4.0
Materiaal RVS
Kap Materiaal Neopreen

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op