Menu Search

Geflensde kogelmoer M6 25.0 10.0 Staal

Kogelmoeren met flens zijn een essentieel onderdeel van montages met kogelschroeven. Ze hebben een ingebouwde flens die werkt als een montagepunt voor de moer, waardoor deze kan vastgemaakt worden aan het frame van de machine. De flens heeft een kleine tolerantie om een zo laag mogelijke terugslag te garanderen en uitstekende precisie en nauwkeurigheid. Gemaakt uit staal
Artikelnummer:

20176051

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 194,92
5 - 19 € 175,43
20 + € 155,94
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 194,92

1 x € 194,92

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 for screw 25.0
Spoed/TPI 10.0
Type Type 1
d2 tol. G6 40.0
d3 ±0.15 62.0
d4 ±0.15 51.0
d5 for M6
l1 80.0
l2 12.0
w1 ±0.15 48.0
Dyn. load C max. kN 28.96
Static load C0 max. kN 71.54
Stiffness N/µm 490.0
Materiaal Staal
Goederencode 8483403090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op