Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 243,73 |
5 - 19 | € 219,36 |
20 + | € 194,98 |
d1 for screw | 32.0 |
---|---|
Spoed/TPI | 5.0 |
Type | Type 1 |
d2 tol. G6 | 50.0 |
d3 ±0.15 | 80.0 |
d4 ±0.15 | 65.0 |
d5 for | M6 |
l1 | 52.0 |
l2 | 12.0 |
w1 ±0.15 | 62.0 |
Dyn. load C max. kN | 18.85 |
Static load C0 max. kN | 62.21 |
Stiffness N/µm | 529.0 |
Materiaal | Staal |
Goederencode | 8483403090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.