Menu Search

Kogelrol 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

Deze laagprofiel kogelrol bevat lagers van koolstofstaal met een behuizing van verzinkt staal en is ontworpen voor een verbeterde levensduur. Kan worden gebruikt in toepassingen zoals afhandeling van vracht en bagage, assemblagelijnen, en goederenaanvoer in machines.
Artikelnummer:

550966

50 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 99 € 5,3747
100 + € 4,0103
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 268,74

50 x € 5,3747

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 8.2 mm
Basisdiameter 20.0 mm
Kophoogte 2.5 mm
Kogeldiameter 12.7 mm
Gatdiameter 2.8 mm
Flensdiameter 31.0 mm
Draagvermogen kogel neerwaarts 4.0 kg
Maximale opwaartse belasting kogel 8.0 kg
Goederencode 8301300000
Totale hoogte 15.2 mm
Kogelmateriaal Koolstofstaal
Aantal bevestigingsgaten 2
Type Kogelrollen - Laag profiel
Oriëntatie Omhoog / Omlaag
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Verzonken flensbevestiging

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op