Menu Search

Kogelrol 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

Deze laagprofiel kogelrol bevat lagers van roestvrij staal met een behuizing van roestvrij staal en kan worden vastgeschroefd. Kan worden gebruikt in toepassingen zoals afhandeling van vracht en bagage, assemblagelijnen, en goederenaanvoer in machines.
Artikelnummer:

550967

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 15,136
50 - 99 € 7,2076
100 + € 5,3747
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 15,14

1 x € 15,136

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 8.2 mm
Basisdiameter 20.0 mm
Kophoogte 2.5 mm
Kogeldiameter 12.7 mm
Gatdiameter 2.8 mm
Flensdiameter 31.0 mm
Draagvermogen kogel neerwaarts 4.0 kg
Maximale opwaartse belasting kogel 8.0 kg
Goederencode 7326909890
Totale hoogte 15.2 mm
Kogelmateriaal RVS
Aantal bevestigingsgaten 2
Type Kogelrollen - Laag profiel
Oriëntatie Omhoog / Omlaag
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Verzonken flensbevestiging

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op