Menu Search

Kogelrol 22.0 mm (H) 30.0 mm

Deze laagprofiel kogelrol bevat lagers van roestvrij staal met een behuizing van roestvrij staal en kan worden vastgeschroefd. Kan worden gebruikt in toepassingen zoals afhandeling van vracht en bagage, assemblagelijnen, en goederenaanvoer in machines.
Artikelnummer:

550971

50 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 29,809
25 - 49 € 14,1947
50 + € 10,5978
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 29,81

1 x € 29,809

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 12.0 mm
Basisdiameter 30.0 mm
Kophoogte 3.2 mm
Kogeldiameter 19.0 mm
Gatdiameter 5.1 mm
Flensdiameter 61.0 mm
Draagvermogen kogel neerwaarts 10.0 kg
Maximale opwaartse belasting kogel 25.0 kg
Goederencode 7326909890
Totale hoogte 22.0 mm
Kogelmateriaal RVS
Aantal bevestigingsgaten 3
Type Kogelrollen - Laag profiel
Oriëntatie Omhoog / Omlaag
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Verzonken flensbevestiging

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op