Menu Search

Kogelrol 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

Deze laagprofiel kogelrol bevat lagers van koolstofstaal met een behuizing van verzinkt staal en is ontworpen voor een verbeterde levensduur. Kan worden gebruikt in toepassingen zoals afhandeling van vracht en bagage, assemblagelijnen, en goederenaanvoer in machines.
Artikelnummer:

550974

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 49 € 7,0973
50 + € 5,292
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 177,43

25 x € 7,0973

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 15.8 mm
Basisdiameter 38.1 mm
Kophoogte 6.3 mm
Kogeldiameter 25.4 mm
Gatdiameter 5.1 mm
Flensdiameter 73.0 mm
Draagvermogen kogel neerwaarts 25.0 kg
Maximale opwaartse belasting kogel 55.0 kg
Goederencode 8301300000
Totale hoogte 30.0 mm
Kogelmateriaal Koolstofstaal
Aantal bevestigingsgaten 2
Type Kogelrollen - Laag profiel
Oriëntatie Omhoog / Omlaag
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Verzonken flensbevestiging

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op