Menu Search

Kogelrol 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

Deze laagprofiel kogelrol bevat lagers van roestvrij staal met een behuizing van roestvrij staal en kan worden vastgeschroefd. Kan worden gebruikt in toepassingen zoals afhandeling van vracht en bagage, assemblagelijnen, en goederenaanvoer in machines.
Artikelnummer:

551032

25 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 49 € 28,7202
50 + € 21,4299
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 718,01

25 x € 28,7202

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 19.9 mm
Basisdiameter 46.5 mm
Kophoogte 8.0 mm
Kogeldiameter 31.7 mm
Gatdiameter 5.1 mm
Flensdiameter 73.7 mm
Draagvermogen kogel neerwaarts 55.0 kg
Maximale opwaartse belasting kogel 125.0 kg
Goederencode 7326909890
Totale hoogte 36.1 mm
Kogelmateriaal RVS
Aantal bevestigingsgaten 3
Type Kogelrollen - Laag profiel
Oriëntatie Omhoog / Omlaag
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Verzonken flensbevestiging

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op